Cautare rapida

Caterpillar 239D

Caterpillar 239D

Preţ
35.850 $
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
1.991 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Hilton Head, SC
+1 8034658080
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 239D
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereBL902604
Numar de stoc internDB000799
Număr de catalog10002069
An de fabricație2018
Ore de utilizare1.991 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHILTON HEAD, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA35.850 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ILUMINARELIGHTING
OROPSOROPS
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPĂBUCKET
SISTEM HIDRAULIC, DEBIT STANDARDHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Alte informaţiiMay qualify for CAT Certified Used (CCU).
Unit includes Bucket.

SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
CONVERSION ARRANGEMENT
FAN, COOLING, DEMAND
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
TRACK,RUBBER,320MM(12.6IN)BLCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H1)
CONTROL, ISO, PROP
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CERTIFICATION ARR, (CANADA)
SEAT BELT, 2"
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
RIDE CONTROL, NONE
LIGHTS, HALOGEN
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
910
  • Da
  • Nu
  • BunăOROPS
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft grab iron is bent
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1100
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăParking brake label is worn off
motor
700
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red, level is full
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • BunăHydraulic motor driven fan
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
610
  • NEW 74"" GP BKT
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
şasiu
320
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Note - ŞasiuNo abnormal noises, popping, grabbing or grinding present during travel
1 3/4"" thick
Lăţime şenilă/curea16"" wide
IdlersAcceptabilă
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketAcceptabilă
Track / Belt ConditionBună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7