Cautare rapida

CAT 963-12

CAT 963-12

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1.111 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 963-12
Fabick CAT
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereLTT00454
Numar de stoc internLTT00454
Număr de catalog4916995
An de fabricație2021
Ore de utilizare1.111 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFenton, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA359.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
MotorEngine
Alte informaţiiAIR INLET, STANDARD
BUCKET-GP, 3.25 CYD, PACKAGE
BUMPER, STANDARD
CAB, DELUXE
COLD WEATHER, 120V
COMPLETE STORAGE PROTECTION
CONSTRUCTION PACKAGE 12A, HDXL
EASY ACCESS PACKAGE
FAN, DEMAND, STANDARD
GUARD, FRONT LIGHTS
GUARD, IDLER
HYDRAULIC 2V,GP 2 LEVERS, PACK
HYDRAULIC OIL, STANDARD
KIT, VISIBILITY, SINGLE CAMERA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, ADDITIONAL
LINES IMPLEMENT, STANDARD
LINKAGE, STANDARD
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
Online Owner's Manual
PREMIUM CORP RADIO (24V)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
REGIONAL PACKAGE, USA
SEAT, PREMIUM
SERVICE PACKAGE, EXTENDED
TANK, FUEL, STANDARD
TRACK 22" DG, HD
TRANSMISSION CONTROL, V-LEVER
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1800
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
100
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1400
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
1100
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
900
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
1100
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
plug/graifăr/macara
  • Nu
  • Nu
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE90%
Note - ŞasiuOverall good condition
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
transmisii finale
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall good condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7