CAT 299D3 - încărcătoare cu şenile - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT 299D3

CAT 299D3

CAT Certified
Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
2.190 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 952 843 3582
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D3
Ziegler CAT
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereDY905191
Numar de stoc internEQ0135560
Număr de catalog10170231
An de fabricație2021
Ore de utilizare2.190 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSHAKOPEE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA51.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA

299D3 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
CAB PACKAGE, ULTRA
Cat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
Customer Value Agreement (CVA) 24 Month 500 Hour Parts only CVA
DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
Protection 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Acord de valoare pentru client 24 Month 500 Hour Parts only CVA
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1220
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăShock not holding up grill
  • Bună
  • AcceptabilăMissing step on coupler
safety items
800
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1920
  • 50%
  • 65%
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăHas two broken louvres.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăOut of adjustment. Wiper stops where it lands when switch is turned off. New motor would be needed.
motor
910
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • 2mg4939
  • 2180
  • Normal
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăShould be changed at next PM
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
400
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • 2180
  • Top off overflow
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
800
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
100
  • Only has bucket.
  • Bună
cupă
620
  • No S/N plate.
  • No S/N plate. ID is x73118
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăThere is movemnt in the pins and bushing for tilt cylinders
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăThere is movment in loader pins and bushings
  • Bună
şasiu
400
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
40%
Track / Belt Tread Thickness2.1 inches,
Lăţime şenilă/curea18 inches
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketBună
Track / Belt ConditionGood60 Remaining. good for age and hours
stare generală
300
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7