CAT 299D2 - încărcătoare cu şenile - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT 299D2

CAT 299D2

CAT Certified
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
1.775 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZIEGLER CAT
Hugo, MN
+1 952 843 3582
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D2
Ziegler CAT
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereDX204858
Numar de stoc internEQ0134062
Număr de catalog10167092
An de fabricație2019
Ore de utilizare1.775 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHUGO, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA50.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA

299D2 XHP COMPACT TRACK LOADER
Cat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA
CERTIFICATION ARR, P65
CONVERSION ARRANGEMENT
Customer Value Agreement (CVA) 24 Month 500 Hour Parts only CVA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE S/N 2KC2142
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, LAND MGMT, NONE (LM0)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
Protection 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Acord de valoare pentru client 24 Month 500 Hour Parts only CVA
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1300
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
800
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăInstall date April of 2019
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2100
  • 3/4
  • 1/4
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
710
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăShould be replaced at next PM
  • Bună
  • Bună
emissions
400
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • 1782
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
1000
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
510
  • Nu
  • AcceptabilăHose clamp loose for bucket tilt hoses and hoses out of adjustment on right rear of loader arm.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
700
  • .57 cubic yards
  • A4173BK21403
  • Other number X62342, bucket has asphalt stuck in it.
  • Bună
  • Bună
  • BunăLeft side bent slitghtly
  • Bună
  • Bună
  • BunăCouple pivot and tilt cylinder pins at coupler have roughly 1/16” of play. Good for age and hours
  • Bună
şasiu
300
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NotesLeft rear outer/lower axle location did not take grease.
About 15 %
Track / Belt Tread Thickness3/4”
Lăţime şenilă/curea17.5”
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketGoodAbout 40-50 %
Track / Belt ConditionBună
Tread Depth20/32”20/32”1515
stare generală
300
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7