Cautare rapida

CAT 299D2XHP

CAT 299D2XHP

Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
2.255 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Lynchburg, VA
+1 804 823 1272
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D2XHP
Carter Machinery Company
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereDX200542
Numar de stoc internSS499-701
Număr de catalog10057004
An de fabricație2016
Ore de utilizare2.255 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLynchburg, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA97.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
RADIO AM/FMAM FM RADIO
LUMINILIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONŢINUT ULTRAREDUS DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AER CONDIŢIONATAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
ANTITANGAJRIDE CONTROL
BluetoothBLUETOOTH
SISTEM ANTIFURTANTI-THEFT SYSTEM
SISTEM HIDRAULIC CU DEBIT ÎNALTHIGH FLOW HYDRAULICS
RADIATORHEATER / DEFROSTER
Alte informaţiiIncludes Mulching Head

*LAND MANAGEMENT PKG, (LM2)
15.7" STEEL TRACKS
DEMAND FAN REVERSING
Online Owner's Manual
SELF LEVELING
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1120
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1500
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • full
  • full
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • red
  • N
  • none
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
100
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Forestry Mulcher
  • Bună
şasiu
410
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NotesNew drive sprockets
50%
Lăţime şenilă/curea15.7
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketBună
Track / Belt ConditionAcceptabilă
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7