Cautare rapida

CAT 299D2 XHP

CAT 299D2 XHP

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
3.668 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WARREN CAT
Lubbock, TX
+1 806 677 5867
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D2 XHP
WARREN CAT - MIDLAND
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereDX204397
Numar de stoc internU120442
Număr de catalog10088062
An de fabricație2019
Ore de utilizare3.668 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLubbock, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA56.700 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCERTIFICATION ARR, P65
CONVERSION ARRANGEMENT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FACTORY PDI
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
KIT, COUNTERWEIGHT, 100 LB ROC
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, LAND MGMT, NONE (LM0)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7