Cautare rapida

CAT 299D2XHPCB

CAT 299D2XHPCB

CAT Certified
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
2.616 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 596 8880
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 299D2XHPCB
Carolina CAT
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereDX204495
Numar de stoc internPDX24495
Număr de catalog4672504
An de fabricație2019
Ore de utilizare2.616 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCHARLOTTE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA55.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
IluminareLighting
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
AntitangajRide Control
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
AutonivelareSelf Leveling
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
Radiator/dispozitiv degivrareHeater / Defroster
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Debit hidraulică auxiliară - Debit ridicatAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Alte informaţiiCAB • AIR • HIGH FLOW • GP BUCKET

CCU [CAT CERTIFIED USED]
HOT LIST
Online Owner's Manual
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale ( 2 ) PM 2 Kits
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1021
  • DaClean and degrease
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareDecals are torn
  • AcceptabilăEngine door is dented and screen bent
  • BunăFill screen missing
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCab step is bent _ Coupler step bracket weld busted
safety items
500
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăErops
  • Bună2023
indicatoare, staţie operator, consolă
1420
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăJoystick delamination
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăDoor-windshield is scratched
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • N
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
100
  • Nu
  • BunăAsh service just performed
sistem răcire
700
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
410
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRight front work light is not working
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
710
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft drive motor hoses worn
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
601
  • NecorespunzătoareLeveler is not working
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
120
  • AcceptabilăRight lift linkage inner plate retainer missing
  • Bună
  • AcceptabilăTool lock pins are not always moving _ Left side of the coupler weld appears to be cracking
şasiu
300
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
20 to 25%
Lăţime şenilă/curea18"
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketFairSprockets are oblonged
Track / Belt ConditionFairTread cuts
stare generală
  • Da
  • DaLogged codes /no active
  • Da
  • Nu
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7