Cautare rapida

CAT 289D3 XPS

CAT 289D3 XPS

CAT Certified
Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
342 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FINNING CANADA
Edmonton, AB
+1 866 467 9900
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 289D3 XPS
Finning International
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereJX913456
Număr de catalog10134280
An de fabricație2023
Ore de utilizare342 h
TaraCanada
Locatia masiniiEdmonton, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA92.727 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiUltra Cab Package

Smooth Bucket

Tooth Bucket

450mm Rubber Track , 80% Remaining

Ride Control

Hydraulics Performance H3

Hydraulic Quick Coupler

Suspension Air Seat

Emissions decal available

Customer Value Agreement (Preventative Maintenance program): via Cat Credit Certificate, 1 or 2 year options available. Contact Sales Rep for more details. Conditions may apply.

Online Owner's Manual
Warranty: 24/2000 SFW FOR BCP PRODUCTS to APRIL 29, 2025
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7