Cautare rapida

CAT 289D3

CAT 289D3

CAT Certified
Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
720 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FINNING CANADA
Surrey, BC
+1 866 467 9900
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 289D3
Finning International
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereJX913872
Număr de catalog10130095
An de fabricație2023
Ore de utilizare720 h
TaraCanada
Locatia masiniiSurrey, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA83.448 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCab Package Pro Plus with Heat and Air Conditioning

Ride Control

Suspension Seat Air

Buckets Smooth and Tooth

450mm Rubber Track , 60% Remaining

Hydraulic Performance H2

Hydraulic Quick Coupler

Emissions decal available

Customer Value Agreement (Preventative Maintenance program): via Cat Credit Certificate, 1 or 2 year options available. Contact Sales Rep for more details. Conditions may apply.

Online Owner's Manual
Warranty: 24/2000 SFW for BCP Products to May 19, 2025
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7