Cautare rapida

CAT 289D CB

CAT 289D CB

CAT Certified
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
2.210 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CAROLINA CAT
Asheville, NC
+1 704 596 8880
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 289D CB
Carolina CAT
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereTAW13245
Numar de stoc internG19-114M
Număr de catalog10131425
An de fabricație2019
Ore de utilizare2.210 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiASHEVILLE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA46.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCAB • AIR • GP BUCKET

BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CCU [CAT CERT USED]
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE SN#8KC3271
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HOT LIST
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale ( 2 ) PM 2 Kits
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7