Cautare rapida

CAT 289D

CAT 289D

Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
3.088 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

BUTLER MACHINERY COMPANY
Aberdeen, SD
+1 701 298 1700
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 289D
Butler Machinery Co.
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereTAW04054
Numar de stoc internMA34588
Număr de catalog10097455
An de fabricație2015
Ore de utilizare3.088 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAberdeen, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA45.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Etichetă EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
AntitangajRide Control
Deplasare cu 2 viteze2 Speed Travel
Alte informaţii2015 CAT 289D COMP TRACK LOADER
84" BUCKET
AM/FM RADIO
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
NOT AVAL UNTIL M034588 DELIVERS
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN) @ 60%
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
0140
  • Nu
  • Da
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1300
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
700
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
500
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
400
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
070
  • 84" Bucket
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7