Cautare rapida

CAT 287D

CAT 287D

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
4.317 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZIEGLER CAT
New Hampton, IA
+1 952 887 4405 x4334
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 287D
Ziegler CAT
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereHMT01125
Numar de stoc internEQ0116905
Număr de catalog10107800
An de fabricație2018
Ore de utilizare4.317 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNEW HAMPTON, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA25.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii287D MTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE S/N 8JA1271
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1060
  • Nu
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăShock not connected
  • AcceptabilăDoor missing lock
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1131
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Less the 1/8
  • NecorespunzătoareAir conditioner does not work
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSeat torn, Air seat does not work
  • Bună
  • Acceptabilă
motor
711
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • NuAll fluid levels low
  • Nu
  • Nu
  • DaOil leak by oil cooler. Coolant leak on right side of motor
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • NecorespunzătoareChange filters
  • AcceptabilăTension belts
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • DaLeak on right side of motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
510
  • Da
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
602
  • Necorespunzătoare
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareTorsion bars severely worn Undercarriage is leaned in and has moved up to the point the door for the hydraulic fill can’t open
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
100
  • Bună
cupă
630
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBucket side bent
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • AcceptabilăQC cylinder bent
  • Bună
şasiu
030
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
50
1inch
IdlersAcceptabilă
RollerPoorRollers worn
Roller FrameAcceptabilă
SprocketAcceptabilă
Track / Belt ConditionFairSlightly worn
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7