Cautare rapida

CAT 279D3 CB

CAT 279D3 CB

CAT Certified
Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
2.234 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

CAROLINA CAT
Charlotte, NC
+1 704 596 8880
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 279D3 CB
Carolina CAT
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereRB902126
Numar de stoc internG20-826M
Număr de catalog10131432
An de fabricație2020
Ore de utilizare2.234 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCHARLOTTE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA49.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Alte informaţiiCAB • AIR • GP BUCKET

*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CCU [CAT CERT USED]
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE S/N 8LL5435
HOT LIST
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Oferte speciale ( 2 ) PM 2 Kits
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1300
  • DaClean for sale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăFill screen missing
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • BunăErops
  • BunăApril 2023
indicatoare, staţie operator, consolă
1320
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăTop A/C vent is broken
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăWindshield is scratched
  • Bună
motor
710
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • N
  • Bună
  • AcceptabilăOil level is low
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
100
  • Bună
sistem răcire
700
  • Nu
  • DaCoolant valve on the side of the block is leaking
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
710
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăBushing are dry
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
300
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
10 to 15%
Lăţime şenilă/curea18"
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketFairStarting to oblong
Track / Belt ConditionGoodLite side cuts
stare generală
300
  • Da
  • DaLogged /No active
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7