CAT 259D3 - încărcătoare cu şenile - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT 259D3

CAT 259D3

CAT Certified
Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
734 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 952 843 3582
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 259D3
Ziegler CAT
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereCW912314
Numar de stoc internEQ0148067
Număr de catalog10206025
An de fabricație2021
Ore de utilizare734 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSHAKOPEE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA53.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA

259D3 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
Cat Certified Used - 12 Month 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty and a 24 Month 500 Hour Parts only CVA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
Customer Value Agreement (CVA) 24 Month 500 hour Parts only CVA
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
Protection 12 Month 500 hour powertrain and hydraulic warranty.
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Acord de valoare pentru client 24 Month 500 hour Parts only CVA
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1300
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
800
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2200
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCab seal rolling over on hinge side. still on door.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
800
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • None
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
200
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
1000
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
500
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
50%
Lăţime şenilă/curea16”
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketBună
Track / Belt ConditionBună
stare generală
300
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7