Cautare rapida

CAT 259D3

CAT 259D3

CAT Certified
Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
1.799 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZIEGLER CAT
Sioux City, IA
+1 952 843 3582
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 259D3
Ziegler CAT
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereCW903492
Numar de stoc internEQ0128160
Număr de catalog10138590
An de fabricație2020
Ore de utilizare1.799 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSIOUX CITY, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA43.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiCCU WARRANTY - 12 MONTH 500 HOUR PT & HYD WARRANTY WITH A 24 MONTH CVA (PARTS ONLY) KIT. PLEASE CONTACT USED SALES FOR AVAILABILITY.

259D3 CTL DCA4
CCU WARRANTY - 12 MONTH 500 HOUR PT & HYD WARRANTY WITH A 24 MONTH CVA (PARTS ONLY) KIT. PLEASE CONTACT USED SALES FOR AVAILABILITY.
Customer Value Agreement (CVA) 24 Month Parts only CVA
ENGINE S/N 8KS8049
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
Protection 1 Year 500 Hour Powertrain and Hydraulic Warranty
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Beneficii
Multe din echipamentele listate sunt imbunatatite cu caracteristici unice pentru echipamentele uzate Cat®. De la Acord de valoare pentru clienti (CVA) la Planuri de protectie a echipamentelor (EPP) si Certificat utilizat Cat (CCU), aflati ce face ca echipamentele uzate Cat® sa fie diferite. Contactati dealerul pentru mai multe informatii despre caracteristicile acestei unitati.
Acord de valoare pentru client 24 Month Parts only CVA
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
700
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2200
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
1000
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • 345-3550
  • 8KS8049
  • 1800
  • Good
  • Clear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
emissions
100
  • Nu
  • Nu
  • Bună
sistem răcire
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • 1800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
800
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
100
  • Bună
cupă
800
  • 448lbs
  • A4218BK21393
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
310
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
10%
Lăţime şenilă/curea400 mm
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketAcceptabilă
stare generală
300
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7