Cautare rapida

CAT 259D3 C3H2

CAT 259D3 C3H2

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
1.505 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WARREN CAT
Oklahoma City, OK
+1 806 677 5867
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 259D3 C3H2
WARREN CAT - MIDLAND
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereCW906101
Numar de stoc internU136728
Număr de catalog10081823
An de fabricație2020
Ore de utilizare1.505 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiOklahoma City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA58.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
DOOR, CAB, GLASS
FACTORY PDI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7