Cautare rapida

CAT 239D3

CAT 239D3

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1.389 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZIEGLER CAT
St Cloud, MN
+1 888 363 3921
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 239D3
Ziegler CAT
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereHC901167
Numar de stoc internEQ0100339
Număr de catalog10064473
An de fabricație2021
Ore de utilizare1.389 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSt cloud, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVALa Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Detalii
Alte informaţiiSHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 1 ORDER
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
239D3 CTL DCA4A
ENGINE S/N C8312175
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1420
  • Nu
  • Good shape, needs to be washed
  • Bună
  • AcceptabilăCab seal is damaged, rusting and is separating from the glass
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPaint is over all good condition, sticker residue on both bottom rear corners, some paint chipping on front loader frame sections two damaged stickers
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Da
  • Da
  • Da
  • All good
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1201
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • N/a
  • 5/8 full
  • Needs to be cleaned
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareRear view mirror is loose, unable to adjust needs to be replaced
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWill expire in december of 2023, installed dec of 2020
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
711
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • DaDust collecting around the crankshaft main seal on the front of the engine
  • Nu
  • Red
  • Last pm: 1330 hours
  • Normal
  • No smoke
  • NecorespunzătoareNeeds to be replaced
  • AcceptabilăA/C belt is wearing through belt cover
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăCut filter, looked normal
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Didnt find anything wrong
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
tandemuri/angrenaje/lagăre/lanţuri
800
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
800
  • DaDust collecting around the hydraulic breather
  • Bună
  • BunăCut the filter, looked normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
100
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • N/a
  • Bună
cupă
900
  • .57 yrds
  • a4212bk22379
  • Good shape
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
400
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
NotesLeft side track is split horizontally, split goes down to the metal inside the track
Note - ŞasiuGood condition
Note - Şasiu 1Good condition
11 mm thread depth
2.5inch
Lăţime şenilă/curea16inch
IdlersBună
RollerBună
Roller FrameBună
SprocketBună
Track / Belt ConditionFairTrack is split horizontally, all the way to the metal inside the track
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • After inspecting engine died right after starting, eventually it started but cranked for a long time before restarting, no code present during this
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7