Cautare rapida

CAT DUMPTRK 14

CAT DUMPTRK 14

Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
4.142 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WARREN CAT
Tulsa, OK
+1 806 677 5867
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT DUMPTRK 14
WARREN CAT - MIDLAND
Grup de produseîncărcătoare cu şenile
Numar de producereTRX00103
Numar de stoc internC78731
Număr de catalog10095514
An de fabricație2016
Ore de utilizare4.142 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiTulsa, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA110.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Product LinkProduct Link
Alte informaţii14 YARD DUMP BED
16' STAMPEDE OX BED
CAT SERIAL# CT00241
CT680 SFA 122" BBC 6X4 AXLE
ELECTRIC TARP
FRONT HEIGHT: 56"
Online Owner's Manual
ORDER# 1867758 MQSHX
REAR HEIGHT: 50"
SFA 124" BBC 6X4 AXLE METTON
SIDE HEIGHT: 42"
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7