Yanmar VIO57

Yanmar VIO57

Preţ
53.148 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
2922 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaYanmar VIO57
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producerePFFB11926
Numar de stoc intern22040920
Număr de catalogCU4388551
An de fabricație2016
Ore de utilizare2922 h
TaraFranta
Locatia masiniiNantes / Saint-herblain, 44
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 53.148
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
LUBRIFIERE AUTOMATĂAUTO LUBE
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
ARANJAMENT PERFORATOR DE ROCIROCK DRILL ARRANGEMENT
BALANSIER, SCURTSTICK, SHORT
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRayure sur le coté droit
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăContre poids additinnel
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • BunăProtection de Vérin
  • BunăProtection
  • Bună
  • Bună
  • BunăProtection
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • 1.80 ml
cupă
  • Powertilt avec 3 godets 1200 / 300 / 600 mm
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE50%
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Graissaige centralisé
  • Lignes HP et MP
  • Pompe à carburant
  • Climatisation
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
nadia tassefkoumte
Franta
Telefon:+33 1 49228273
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon