Cautare rapida

Takeuchi TB180FR

Takeuchi TB180FR

Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
3.418 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaTakeuchi TB180FR
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producere178401286
Numar de stoc intern178401286
Număr de catalog4884002
An de fabricație2014
Ore de utilizare3.418 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFenton, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA70.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
ILUMINARELIGHTING
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
COMENZI MANUALE ȘI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
CAMĂ, HIDRAULICĂTHUMB, HYDRAULIC
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
LamăBlade
Alte informaţiiBLADE
EROPS
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
0180
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall fair condition
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
safety items
400
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall fair condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
2102
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall fair condition
  • NecorespunzătoareDoesn’t blow cold air
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Necorespunzătoare
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
motor
440
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Green
  • Overall fair condition
  • Normal
  • None
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • AcceptabilăThrottle seems to be broken , does not rev up when pulled back
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
410
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
410
  • Nu
  • Overall fair condition
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăNo cab light
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
2120
  • Overall fair condition
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăMay be some play in swing gear, when pushing down boom upper house moves up before tracks
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Overall fair condition
braţ
030
  • Overall fair condition
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
balansier
030
  • Overall fair condition
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
cupă
060
  • Da
  • Overall fair condition
  • 24”
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă2 are missing
şasiu
020
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE60%
Note - ŞasiuOverall fair condition
Cadru şenilă – stângaAcceptabilă
Cadru şenilă – dreaptaAcceptabilă
Track Shoes (Width)17.75” rubber track17.75” rubber track
transmisii finale
020
  • Overall fair condition
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall fair condition
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7