Kubota U25

Kubota U25

Preţ
24.000 USD
Fabricatie
2010
Citirea kilometrajului
1349 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaKubota U25
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producere31408
Numar de stoc internM447177
Număr de catalogCU4306443
An de fabricație2010
Ore de utilizare1349 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGypsum, CO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 24.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
Alte informaţii2010 KUBOTA U25 MINI EXCAVATOR
LIGHTING, WORK
ENGINE,KUBOTA D1105,1.123L TIER4
AS IS / AS RECEIVED
BUCKET-GP 18" W/TEETH
OROPS / ALARM, TRAVEL
RUBBER TRACK,11.8"
BLADE, LEVELING (WORN)
1350/ 03/15/18
STRAIGHT LINE TRAVEL
SEAT, STANDARD W/ BELT 2"
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Da
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLf. Underside damage
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • NecorespunzătoareCushions torn
  • Bună
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareNeeds replace insides coming apart rattles.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Green
  • Normal
  • Normal
sistem răcire
  • Bună
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLs. Boom light not operational
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Blade underside worn
braţ
  • Bună
  • NecorespunzătoareWorn
  • NecorespunzătoareWorn
  • Boom swing frame mountings all worn
balansier
  • AcceptabilăWorn
  • Bună
  • AcceptabilăWorn
cupă
  • Acceptabilă
  • AcceptabilăWrong pin,,,,,,,long bolt installed
  • AcceptabilăCoupler mountings worn
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • DaWorn
  • 18"
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Ştifturi şi bucşe rotite?Nu
Note - Şasiu 1Track rubber belts in good condition, other parts in fair condition
Saboţi şenilă12" belts
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Muffler needs replace, insides coming apart, rattles..
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Jeff Fiscus
Telefon:+1 303 715 8850
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon