Kubota KX91-3

Kubota KX91-3

Preţ
26.937 USD
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
1603 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaKubota KX91-3
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producere242212
Numar de stoc intern44597
Număr de catalogCU4368861
An de fabricație2013
Ore de utilizare1603 h
TaraCanada
Locatia masiniiVille St-laurent, QC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 26.937
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CAMĂ, HIDRAULICĂTHUMB, HYDRAULIC
ŞENILĂ CAUCIUCRUBBER TRACK
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
Alte informaţiiAugust 23, 2018 This Kx91-3 is in excellent condition and inspected. It's like new!
23 Août 2018, Cette KX91-3 a été inspectée et est en excellente condition. Elle comme neuve!

Comes with: Quick coupler wedge manual + Hyd. Thumb + Standard 24" bucket 5 tooth + Ditch 41" Bucket
Vient avec Attache-rapide wedge manuel + Pouce Hyd. + Godet standard 24" avec 5 dents + Godet à fossé de 41"
Dan Carrière

DITCH BUCKET
MANUAL WEDGE QUICK COUPLER
STANDARD BUCKET
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALS (QUÉBEC)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Daniel Carriere
Canada
Telefon:+1 514 3347242
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon