Kubota KX363

Kubota KX363

Preţ
12.283 USD
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
3325 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaKubota KX363
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producere78483
Numar de stoc intern22041238
Număr de catalogCU4424403
An de fabricație2019
Ore de utilizare3325 h
TaraFranta
Locatia masiniiRennes / Brece / Noyal-sur-vilaine, 35
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 12.283
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • cupă
  • şasiu
cupă
  • 3 GODETS 400 / 600 / 1000 MM
  • COUPLEUR KLACK
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEChenilles caoutchouc 70 % BON
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
nadia tassefkoumte
Franta
Telefon:+33 1 49228273
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon