Kubota KX080.3A

Kubota KX080.3A

Preţ
30.136 USD
Fabricatie
2011
Citirea kilometrajului
9367 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaKubota KX080.3A
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producere24548
Numar de stoc intern22041252
Număr de catalogCU4424401
An de fabricație2011
Ore de utilizare9367 h
TaraFranta
Locatia masiniiLimoges / Boisseuil, 87
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 30.136
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
CAMĂ, MECANICĂTHUMB, MECHANICAL
ARANJAMENT PERFORATOR DE ROCIROCK DRILL ARRANGEMENT
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
SUPAPĂ CONTROL BRAŢBOOM CHECK VALVE
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • cupă
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
cupă
  • Dahydraulique
  • 4 Godets : 300 mm - 560 mm - 860 mm - Curage 1600 mm
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE60 %
Note - Şasiu 1TDR Caoutchouc
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • FR - 11
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
nadia tassefkoumte
Franta
Telefon:+33 1 49228273
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon