Cautare rapida

Kubota KX057-5

Kubota KX057-5

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1.109 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MILTON CAT
Londonderry, NH
+1 7747376569
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaKubota KX057-5
Milton CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producere11139
Numar de stoc internEQ286187
Număr de catalog10125855
An de fabricație2021
Ore de utilizare1.109 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiLondonderry, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA84.971 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Comenzi manuale şi de piciorHand and Foot Control
Placă CECE Plate
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Tip camă - HidraulicThumb Type - Hydraulic
LamăBlade
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1600
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Over all in good shape inside cab is clean just needs to be power washed outside.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
500
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1500
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • N/A
  • 1/2 a tank
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
700
  • Green
  • 8MG4481
  • 1109
  • None
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
800
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
700
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1200
  • 140125. RD57961111
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Nu
braţ şi balansier
400
  • Nu
  • Nu
  • Over all in good shape
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
300
  • 10 feet
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • In good shape
  • 7 feet
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
600
  • 24 inches
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Note - ŞasiuIn good shape
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
transmisii finale
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
stare generală
300
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7