Komatsu PC350 LC

Komatsu PC350 LC

Preţ
72.500 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
10057 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaKomatsu PC350 LC
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereA10698
Numar de stoc internMU2558
Număr de catalogCU4314487
An de fabricație2012
Ore de utilizare10057 h
TaraMexic
Locatia masiniiChihuahua
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 72.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
Stingător incendiiFIRE EXTINGUISHER
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, LUNGSTICK, LONG
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • şasiu
aspect general
  • Nu
  • Bună
  • BunăSin golpes
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSin soldaduras adicionales
  • Bună
  • Bună
  • Bună1 escalon poco doblado
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăViejo
  • AcceptabilăAsiento roto
  • BunăPluma desgastada
motor
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • BunăFalta limpieza
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCristalizadas por alta temperatura
  • BunăPoco sucio
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPoco quebradas
  • Bună
  • Bună
  • BunăSin fugas aparentes
  • AcceptabilăAparente fuga en sellos
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
  • BunăSin fracturas o soldaduras adicionales
  • BunăJuego natural
  • BunăJuego natural
balansier
  • BunăJuego natural
  • BunăSin fracturas o soldaduras adicionales
  • BunăJuego natural
cupă
  • Nu
  • El cucharon se entrega pintado
  • AcceptabilăPoco desgaste
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPresenta desgaste
  • Bună60% de vida
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Note - ŞasiuSprocket 55% de vida, rueda guia 50%, rodillos 40%
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
MADISAConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Edgar Mendoza Martinez
Mexic
Telefon:+52 81 84002000 ext 407
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon