Cautare rapida

Komatsu PC210LC-11

Komatsu PC210LC-11

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
4.032 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaKomatsu PC210LC-11
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereA12617
Numar de stoc internA12617
Număr de catalog10007113
An de fabricație2019
Ore de utilizare4.032 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiGreen Bay, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA118.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
STABILIZER PADS, FLIP-OVERSTABILIZER PADS, FLIP-OVER
ROPS - ÎnchisROPS - Enclosed
DIGGERDIGGER
Alte informaţiiDIGGER
PIN ON BUCKET
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1720
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRadiator door and hydraulic pump door are dented
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
400
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1110
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Overall good condition Needs cleaning
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • No interior light
  • Bună
  • AcceptabilăSmall hole in backrest
  • Bună
  • Bună
motor
701
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Overall good condition
  • Good
  • No
  • NecorespunzătoareNeeds replacement
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
500
  • Nu
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1400
  • There is a leak from around hydraulic tank in pump area. Possibly from loose clamp
  • Good
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
braţ
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
600
  • Nu
  • Esco
  • Overall good condition
  • 54”
  • Bună
  • BunăSlight play
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE60%
Note - ŞasiuOverall good condition
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Track Shoes (Width)31”31”
transmisii finale
200
  • Overall good condition
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Overall good condition
  • Needs oil leak repaired
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7