Cautare rapida

Kobelco / KOBE STEEL LTD SK350

Kobelco / KOBE STEEL LTD SK350

Preţ
43.559 $
Fabricatie
2008
Citirea kilometrajului
13.137 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

TOROMONT CAT
Winnipeg, MB
+1 800 268 1965
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaKobelco / KOBE STEEL LTD SK350
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereYC008U1856
Numar de stoc internMC041940
Număr de catalog4903955
An de fabricație2008
Ore de utilizare13.137 h
TaraCanada
Locatia masiniiWINNIPEG, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA43.559 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Radio AM FMAM FM RADIO
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1130
  • Da
  • AcceptabilăSeat cushion worn
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMissing cab grab iron
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
safety items
201
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare
indicatoare, staţie operator, consolă
810
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
motor
310
  • Original.
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • AcceptabilăNoisy belt.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
520
  • AcceptabilăBoth leaking
  • Bună
  • AcceptabilăThumb line leaked when removing thumb.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ şi balansier
211
  • Nu
  • Maybe cracked by thumb bracket one side.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome play
  • NecorespunzătoareWorn bucket pin and bushing
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
210
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
cupă
  • Tilt, excavation and pin on sand bucket pictured.
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEUndercarriage fair.
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Thumb is being repaired and not pictured.
  • Good operating machine bought for a specific job that is completed
stare generală
210
  • Da
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7