Cautare rapida

John Deere 992DLC

John Deere 992DLC

Fabricatie
1990
Citirea kilometrajului
3.887 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

N C MACHINERY CO.
Blaine, WA
+1 406 656 0202
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere 992DLC
N C Machinery Co.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFF992DL005231
Numar de stoc internX22W0112
Număr de catalog4856076
An de fabricație1990
Ore de utilizare3.887 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBlaine, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA45.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii1990 JD 992DLC EXCAVATOR
AS IS, AS EQUIPPED
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1810
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
200
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
227
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Unknown
  • NecorespunzătoareNo gauges appear to be working.
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Necorespunzătoare
  • Acceptabilă
  • Necorespunzătoare
  • Necorespunzătoare
  • Necorespunzătoare
  • Bună
  • Necorespunzătoare
  • Necorespunzătoare
motor
900
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Green
  • Engine has been replaced with non-factory Cummins. Throttle not responding from cab controls.
  • N
  • N
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
321
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Necorespunzătoare
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Acceptabilă
sistem hidraulic
1600
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Da
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
060
  • DaManual Wedge.
  • 42" dig, 96" cleanout.
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Machine started slow cold (with Ether assist). Throttle would not respond from cab. Manually moved throttle on engine to test machine operation. Everything appeared to function as it should during warm-up. No gauges/switches appear to function.
  • Thumb, manual wedge coupler. 42" dig bucket, modified front loader bucket into cleanout, approx. 96"/ 4yd. Undercarriage approx. 70% remaining overall.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7