Cautare rapida

John Deere & CO. 50G THB

John Deere & CO. 50G THB

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1.783 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WAGNER EQUIPMENT CO
El Paso, TX
+1 303 900 5875
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaJohn Deere & CO. 50G THB
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producere1FF050GXJLH293197
Numar de stoc intern524798
Număr de catalog10129450
An de fabricație2021
Ore de utilizare1.783 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEl Paso, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA45.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii12V/55A SYSTEM, 12V ACC OUTLET,
1783 BW 6/3/24
2021 DEERE 50G MINI EXCAVATOR
AS IS / AS RECEIVED
AUXILIARY FLOW ... 23.1 GPM
BASIC MONITOR DISPLAY, HR METER
BUCKET-HD, 24", 4-TIPS
CANOPY W/OROPS, GRAB IRONS,
COUNTERWEIGHT,BUMPER 1543 LBS
DOZER BLADE, BACKFILL 6'7"
ENGINE,4TNV88C,2.19L,36HP,TIER 4
ENGINE-EIS, ECO & PWR MODES,
FIRE EXTINGUISHER, ENGINE COVER
LIGHTING,HALOGEN,3-BOOM & CANOPY
MECHANICAL COUPLER
OFFSET MONO BOOM, 9'4"
PROPEL LEVERS & PEDAL CONTROLS
SEAT,SUSPENSION VINYL, W/BELT 2"
STANDARD STICK 4'.6"
THUMB,HYDRAULIC
TRANSMISSION,HYDROSTATIC 2 SPD
TRAVEL ALARM, KEY START,
UC,TRACKS,RUBBER,400MM/16" ...50%
WET DISC BRAKES, TOOL BOX,
ZERO TAIL SWING, W/AUTO BRAKE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
stare generală
  • Nu
  • Da
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7