Hitachi ZX350LCN-5

Hitachi ZX350LCN-5

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
10032 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaHitachi ZX350LCN-5
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereHCMDDD51T00070257
Numar de stoc internHITAC00452
Număr de catalogCU4492189
An de fabricație2013
Ore de utilizare10032 h
TaraGermania
Locatia masiniiStraubing
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA (19%)-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiOPERATING WEIGHT: 35.5 T
ENGINEPOWER: 275 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
CUTTING WIDTH: 2200 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
LENGTH OF STICK: 3200 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Edmund Steininger
Germania
Telefon:+49 89 32197111
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon