Hitachi ZX210LC

Hitachi ZX210LC

Preţ
55.147 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
6107 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaHitachi ZX210LC
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereHITAC00444
Numar de stoc internHITAC00444
Număr de catalogCU4479214
An de fabricație2012
Ore de utilizare6107 h
TaraGermania
Locatia masiniiOsterrönfeld
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 55.147
TVA (19%)$ 10.478
Preţ incl. TVA$ 65.625
Features
Alte informaţiiUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 10 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 40 %
ENGINEPOWER: 166 HP
LENGTH OF STICK: 2900 MM
OPERATING WEIGHT: 22.2 T
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 30 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
BUCKET CONDITION: 30 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 30 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1500 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 30 %
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Philipp Westhoff
Germania
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon