Ford / New Holland E215B

Ford / New Holland E215B

Preţ
32.052 USD
Fabricatie
2007
Citirea kilometrajului
5666 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaFord / New Holland E215B
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereN7LA06251
Numar de stoc internNEWHO06251
Număr de catalogCU4536255
An de fabricație2007
Ore de utilizare5666 h
TaraGermania
Locatia masiniiAlsfeld
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 32.052
TVA (19%)$ 6.090
Preţ incl. TVA$ 38.142
Features
Alte informaţiiUNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
OPERATING WEIGHT: 21.5 T
LENGTH OF STICK: 2900 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
ENGINEPOWER: 162 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Thorsten Hill
Germania
Telefon:+49 6631 9601 ext 15
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon