Doosan 300LC-V

Doosan 300LC-V

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2007
Citirea kilometrajului
12586 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaDoosan 300LC-V
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producere6018
Numar de stoc internDOOSA99800
Număr de catalogCU4394905
An de fabricație2007
Ore de utilizare12586 h
TaraGermania
Locatia masiniiWeißenhorn
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA (19%)-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 3100 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
BUCKET CONDITION: 30 %
OPERATING WEIGHT: 32 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Harald Diemel
Germania
Telefon:+49 6631 96010
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon