Caterpillar M320FL

Caterpillar M320FL

Preţ
284.648 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
574 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar M320FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereFB200441
Numar de stoc internE151596
Număr de catalogCU4482821
An de fabricație2018
Ore de utilizare574 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiApache Junction, AZ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 284.648
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
BALANSIER, LUNGSTICK, LONG
SUPAPĂ CONTROL BRAŢBOOM CHECK VALVE
Alte informaţiiENGINE TIER RATING: TIER 4F
BOOM, TWO PIECE
PRODUCT LINK: INCLUDES
BLADE, LEVELING
STICK LENGTH: 9'2"
ENCLOSED CAB
PATTERN CHANGER
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • cupă
  • transmisii finale
aspect general
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • 75%
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon