Caterpillar 374F

Caterpillar 374F

Preţ
523.556 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
2937 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 374F
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereDNM10004
Numar de stoc intern22042015
Număr de catalogCU4527939
An de fabricație2017
Ore de utilizare2937 h
TaraFranta
Locatia masiniiChalons-en-champagne, 51
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 523.557
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
LUBRIFIERE AUTOMATĂAUTO LUBE
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
ARANJAMENT EXCAVATOR DE MASĂMASS EXCAVATOR ARRANGEMENT
BALANSIER, SCURTSTICK, SHORT
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
  • 7M.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
  • Timonerie " WB2"
  • 2.57M.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Godet neuf
  • 4500L.
  • 4150mm.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE85%
Note - ŞasiuPatins de 650mm.
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Graissage centralisé GROENEVELD
  • FR-15
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
nadia tassefkoumte
Franta
Telefon:+33 1 49228273
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon