Caterpillar 374FL

Caterpillar 374FL

Preţ
488.673 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
2893 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 374FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereDNM00396
Număr de catalogCU4501262
An de fabricație2016
Ore de utilizare2893 h
TaraOlanda
Locatia masiniiVuren
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 488.673
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiYear of manufacture: jul 2016
Model year: 2016
Model code: 374FL
Empty weight: 73.100 kg
Chassis type: rigid
Battery: Year of manufacture 2016

CATERPILLAR
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Menno Westerlaken
Olanda
Telefon:+31 183 51 50 70
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon