Caterpillar 374D

Caterpillar 374D

Preţ
387.642 USD
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
5181 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 374D
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producerePAX00383
Numar de stoc intern22041555
Număr de catalogCU4462461
An de fabricație2013
Ore de utilizare5181 h
TaraFranta
Locatia masiniiRennes / Brece / Noyal-sur-vilaine, 35
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 387.643
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • braţ
  • balansier
  • cupă
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
  • FLECHE DE 6500 MM
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
  • BRAS DE 2600 MM
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • 1 Dent de déroctage
  • Alarme cri du lynx
  • Protection de vérin de timonerie
  • Coupleur Hydraulique CW 70 WB2
  • 1 godet de 2000 mm CAT Ref 329-2011
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
nadia tassefkoumte
Franta
Telefon:+33 1 49228273
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon