Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Preţ
280.000 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
6887 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 349FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereHPD00246
Numar de stoc intern1091986
Număr de catalogCU4457030
An de fabricație2015
Ore de utilizare6887 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiOcala, FL
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 280.000
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, LUNGSTICK, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
CONTROL MANUAL ŞI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
PEDALĂ DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
aspect general
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăThe cat walk has minor dents on the left side and the right side skirt is bent in the rear corner.
  • AcceptabilăThe counter weight has multiple scrapes and gouges in it.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăThe left engine door has a small dent in the corner.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăThe counterweight is scratched, scuffed and some paint is peeling. The front of the machine has light concrete splashes on it and the lower end of the stick is coated in concrete.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Full
  • 1/8 tank This was used during the repair process and the machine needs fuel. Fuel will be put in before parking the machine.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăThe lower seat cushion is dirty.
  • Bună
  • Bună
motor
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • Clear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăA pm 1 service has been completed on this machine.
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Nu
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Full
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăThis filter has not been cut open.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
  • 22 FT 8 IN
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
  • 12 FT 10 IN
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Nu
  • CAT
  • MYH00327
  • 74 IN
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăThe cutting edge is worn around 30% and has been hard faced.
  • BunăThe teeth are worn around 30%.
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Da
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE60% remaining
Cod articol legătură305-9364
Note - ŞasiuThe 4th roller on the right side is loose.
Saboţi şenilă90 CM
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front173mm172mm4752
Carrier Rollers Rear174mm173mm4247
Idlers Front26mm24mm6040
Links125mm125mm4040
Pins & Bushings (External)72mm71.5mm3240
Segments5050
Track Roller 125mm25mm5050
Track Roller 223mm22mm3020
Track Roller 324mm23mm4030
Track Roller 425mm24mm5040
Track Roller 5GuardGuard
Track Roller 622mm23mm2030
Track Roller 725mm23mm5030
Track Roller 824mm23mm4030
Track Roller 926mm26mm6060
Track Shoes (Width)32mm33mm126
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Please Contact your local Cat Dealer
Marea Britanie
Telefon:+1 877 228 3519
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon