Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Preţ
402.316 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
2335 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 349FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereHPD10153
Numar de stoc internE137382
Număr de catalogCU4413277
An de fabricație2017
Ore de utilizare2335 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiApache Junction, AZ
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 402.316
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
Alte informaţiiBOOM LENGTH: 22'8"
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 35" TG
GUARDING
ENGINE TIER RATING: T4F
PATTERN CHANGER
ENCLOSED CAB
BOOM, ONE PIECE
STICK LENGTH: 12'10"
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
EMPIRE MACHINERYConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon