Caterpillar 349FL TC

Caterpillar 349FL TC

Preţ
339.255 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
3503 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 349FL TC
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereBZ210303
Numar de stoc internHLK031334
Număr de catalogCU4636698
An de fabricație2017
Ore de utilizare3503 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCorpus Christi, TX
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA339.255 USD
TVA USD
Preţ incl. TVA USD
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
SISTEM DETAŞARE CONTRAGREUTATECOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Alte informaţii12'10" STICK
35" TG TRACK
COLD WEATHER START
REAR VIEW CAMERA
ETHER STARTING AID
COMBINED CIRCUIT
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
SISTEM DETAŞARE CONTRAGREUTATECOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Alte informaţii12'10" STICK
35" TG TRACK
COLD WEATHER START
REAR VIEW CAMERA
ETHER STARTING AID
COMBINED CIRCUIT
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
HOLT CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Sales
Telefon:+1 2109413407
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon