Caterpillar 349F

Caterpillar 349F

Preţ
296.700 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
4739 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 349F
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereHPD00119
Numar de stoc internI7577
Număr de catalogCU4370352
An de fabricație2014
Ore de utilizare4739 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiShakopee, MN
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 296.700
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
RĂCIRE AMBIANTĂ ÎNALTĂHIGH AMBIENT COOLING
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, LUNGSTICK, LONG
ŞASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
PEDALĂ DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Alte informaţii12' 10" STICK
22' 8" BOOM
36" TG SHOES
COUPLER HYD CONTROL
NO CTWT REMOVAL
REAR CAMERA
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • braţ
  • balansier
  • transmisii finale
  • şasiu
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMinor dents
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăRR dent, wiper motor dent
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMinor tear in floor mat
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăMarch 2018
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • Da
  • 100% at 4,718 hours
  • 100% at 4,718 hours
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • DPF service completed at 4,756 hours
  • Normal
  • Normal
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • BunăNew at 4,756 hours
  • Bună
  • Bună
  • BunăResealed at 4,756 hours
  • Bună
  • Nu
  • Da
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • 228"
balansier
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • 1210"
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Role transportor faţă176.5176.52626
Role transportor spate176.5176.52626
Roţi intermediare faţă21221010
Legături127.5127.51515
Ştifturi şi bucşe (externe)73731111
Ştifturi şi bucşe (interne)8668671815
Segmente1991991010
Rolă şenilă 11991991010
Rolă şenilă 21991991010
Rolă şenilă 31991991010
Rolă şenilă 41991991010
Rolă şenilă 51991991010
Rolă şenilă 61991991010
Rolă şenilă 71991991010
Rolă şenilă 81991991010
Rolă şenilă 91991991010
Saboţi şenile (lăţime)36"36"
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Ştifturi şi bucşe rotite?Nu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZIEGLER CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment Sales
Telefon:+1 888 363 3921
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon