Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Preţ
440.073 USD
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
446 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 349FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereHPD20428
Număr de catalogCU4555694
An de fabricație2019
Ore de utilizare446 h
TaraCanada
Locatia masiniiVernon, BC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 440.073
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii11' STICK
36" TRIPLE GROUSER SHOES @ 90% REMAINING
48MO/6000HR PT+HYD WARRANTY EXPIRES APR 23, 2023, CONDITIONS MAY APPLY
54" DIG BUCKET
84" CLEANUP BUCKET
CAB WITH AIR CONDITIONING
CARRIER & BOTTOM ROLLERS @ 95% REMAINING
EMISSIONS DECAL PRESENT
HD CATWALKS
HYDRAULIC QUICK COUPLER
LINKS, BUSHINGS, IDLERS @ 95% REMAINING
PM500 PERFORMED @ 434 HOURS
*CAT CERTIFIED USED*
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FINNING CANADAConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Canada
Telefon:+1 855 743 7979
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon