Cautare rapida

Caterpillar 349EL

Caterpillar 349EL

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
13.608 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mülheim-kärlich
+49 2630941923
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 349EL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereKFX00282
Numar de stoc internKFX00282
Număr de catalog10007162
An de fabricație2012
Ore de utilizare13.608 h
TaraGermania
Locatia masiniiMülheim-Kärlich, Germania
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVA (19%)La Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Detalii
Alte informaţiiBUCKET CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
CUTTING WIDTH: 2000 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
ENGINEPOWER: 431 HP
OPERATING WEIGHT: 53.3 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
LENGTH OF STICK: 3350 MM
KIND OF STICK: STANDARD
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7