Caterpillar 349EL

Caterpillar 349EL

Preţ
238.009 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
5509 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 349EL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereMZW00216
Numar de stoc internMZW00216
Număr de catalogCU4544960
An de fabricație2014
Ore de utilizare5509 h
TaraGermania
Locatia masiniiAchim B. Bremen
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 238.009
TVA (19%)$ 45.222
Preţ incl. TVA$ 283.231
Features
Alte informaţiiOPERATING WEIGHT: 53.3 T
ENGINEPOWER: 431 HP
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Michael Bohlmann
Germania
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon