Caterpillar 349D2L

Caterpillar 349D2L

Preţ
377.072 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
1241 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 349D2L
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereGAX10111
Număr de catalogCU4495921
An de fabricație2018
Ore de utilizare1241 h
TaraCanada
Locatia masiniiCalgary, AB
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 377.072
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii*CAT CERTIFIED USED
12'10" STICK
35" TG TRACKS, UC @ 95% REMAINING
54" DIG BUCKET
84" CU BUCKET
CATWALKS
CONTROL PATTERN CHANGER
DELUXE CAB, HEATED SEAT, RADIO
EMISSIONS DECAL FOR CANADA NOT USA
HAS PRODUCT LINK - NEEDS SUBSCRIPTION
POSITIVE AIR SHUT DOWN
PT AND HYD WTY TO 26TH APR 2021 / 5000 HRS
REAR VIEW CAMERA
STANDARD JOYSTICKS
WEDGE STYLE MANUAL QUICK COUPLER
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
FINNING CANADAConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Used Sales
Canada
Telefon:+1 855 743 7979
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon