Cautare rapida

Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Preţ
316.800 $
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
4.623 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

YANCEY BROS. CO.
Hiawassee, GA
+1 6786899569
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 336FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereRKB02008
Număr de catalog10037195
An de fabricație2016
Ore de utilizare4.623 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHiawassee, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA316.800 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
AER CONDIȚIONATAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
LUMINILIGHTING
COMBUSTIBIL DIESEL CU CONȚINUT FOARTE SCĂZUT DE SULFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ETICHETĂ EPAEPA LABEL
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAȚ, 1 PIESĂBOOM, 1 PIECE
ȘASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
CAMĂ, HIDRAULICĂTHUMB, HYDRAULIC
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
COMENZI MANUALE ȘI DE PICIORHAND AND FOOT CONTROL
PEDALĂ DE DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1420
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • See photos
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft rear door bent some
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăLeft rear door bent some
  • Bună
safety items
200
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1500
  • Da
  • Da
  • See photos 3/4
  • 1/2
  • See photos Cab needs cleaning
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună4623 hrs
  • Bună
  • Bună
  • BunăAir bag works
  • Bună
  • Bună
motor
620
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • See photos
  • Normal
  • Normal
  • Acceptabilă
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • See photos
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Nu
  • Da
  • See photos
  • Bună
  • BunăNew batteries
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1500
  • See photos
  • Full
  • BunăNo leaks
  • BunăNo leaks
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo leaks
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo leaks
  • BunăNo leaks
ataşamente/unelte de lucru
  • DaSee photos Cat thumb
braţ
300
  • 21’3”
  • See photos
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
300
  • See photos
  • 12’ 8”
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
510
  • Nu
  • Cat
  • See photos
  • See photo
  • 60”
  • AcceptabilăWear bars wore on bottom
  • Bună
  • Bună
  • BunăNo side cutters
  • Bună
  • Bună
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE90% on track groups 90% on sprockets 80% on carrier rollers 80% on idlers 60% on bottom rollers
Cod articol legătură6Y2589/90
Note - ŞasiuSee photos
Saboţi şenilă33 3/4” wide Triple grouser 28 mm /16% wore
Track Frame - LeftBună
Track Frame - RightBună
Carrier Rollers Front155mm155mm2020
Carrier Rollers Rear155mm155mm2020
Idlers Front22mm22mm2020
Links123mm123mm1010
Track Roller 822mm22mm4040
Track Roller 922mm22mm4040
transmisii finale
200
  • No leaks,see photos
  • Bună
  • Bună
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Left rear door bent some
  • Buucket bottom wear bars wore off No side cutters on bucket
  • See PSRPT for logged codes/events
  • No DPF filter cleaning required as of now
  • Serpentine belts starting to have fatigue cracks
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7