Cautare rapida

Caterpillar 336DL

Caterpillar 336DL

Preţ
La Cerere
Fabricatie
2011
Citirea kilometrajului
10.947 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

FERREYROS S.A.
Arequipa
+51 16265865
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 336DL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereM4T01635
Numar de stoc internCP00118
Număr de catalog4397099
An de fabricație2011
Ore de utilizare10.947 h
TaraPeru
Locatia masiniiArequipa, Peru
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVALa Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Detalii
Accesorii
AER CONDIȚIONATAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
LUMINILIGHTING
GIROFARBEACON
RADIO AM/FMAM FM RADIO
ETICHETĂ EPAEPA LABEL
HIDRAULICĂ AUXILIARĂAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAȚ, 1 PIESĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
ȘASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
490
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Pintura de maquina en malas condiciones.
  • AcceptabilăBastidor inferior presenta abolladuras parte delantera, posterior y central.
  • Bună
  • AcceptabilăContrapeso posterior presenta abolladuras.
  • AcceptabilăGuarda inferiores del motor faltantes.
  • AcceptabilăAmbas puertas laterales del equipo se encuentran abolladas
  • Bună
  • AcceptabilăPasamanos RH abollado.
  • Bună
  • AcceptabilăPintura de maquina en mal estado. Repintar
  • Bună
  • AcceptabilăRejilla de puerta lateral LH faltante.
  • AcceptabilăGuarda inferior de caja de herramientas abollado. Demas guardas inferiores faltantes.
  • AcceptabilăEstribos LH y RH abollados. Escalera RH de portaherramientas abollado.
safety items
200
  • DaProtector de cabina en mal estado (abollado).
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
951
  • NuAlarma de retroceso no funciona.
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bajo nivel de combustible.
  • Cabina presenta suciedad impregnada. Limpiar cabina. Filtro de cabina sucio. Cubierta de puerta de cabina faltante.
  • AcceptabilăAire acondicionado no enfría.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSistema corredizo de parabrisas frontal en mal estado (trabado)
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareHorometro inferior inoperativo.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăAsiento no posee funda, así mismo posee tapiz cambiado.
  • Acceptabilă03 Interruptores faltante, 02 tapas de toma de corriente faltantes, encendedor de cigarrillos faltantes.
  • AcceptabilăLimpiaparabrisas inferior inoperativo.
motor
530
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • DaHumedecimiento por enfriador de aceite
  • Nu
  • Sistema de enfriamiento no usa ELC.
  • Operación normal del motor.
  • Baja en vacio 43 psi, Alta en vacio 63 psi. Esta dentro del rango especificado.
  • Transparente
  • AcceptabilăFiltros de aire sucios, polvo impregnado.
  • Bună
  • AcceptabilăTubo de escape abollado
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăManguera del wastegate del turbo roto.
sistem răcire
600
  • Nu
  • Sistema de refrigeración no usa ELC.
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
311
  • Nu
  • DaDeposito de Éter vacío.
  • Baterías se encuentran fuera de servicio (descargadas). Equipo arranca con baterías auxiliares.
  • Bună
  • NecorespunzătoareBaterias fuera de servicio. Terminales y cables de baterias sulfatados.
  • Acceptabilă02 faros del boom no son Cat. Faro delantero RH (caja de herramientas) rajado.
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
561
  • Sistema hidráulico presenta buen desempeño.
  • Normal.
  • NecorespunzătoareCilindros LH y RH del Boom presentan fuga de aceite. 04 mangueras del cilindro del Boom no Cat
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăMangueras de aplicación martillo presenta abolladuras. Mangueras superiores de aplicacion martillo resecos
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSe obervan mangueras no Cat de la bomba principal. 01 palanca RH de válvula de aplicación martillo faltante.
  • AcceptabilăFuga de aceite por cilindro del Stick.
  • Bună
  • Acceptabilă01 manguera del motor de giro de la tornameza reseco
  • AcceptabilăBajo nivel de aceite.
  • AcceptabilăGuardas de ambos motores de traslación desmontados. Faltantes. Así mismo 04 mangueras no son Cat.
braţ
201
  • Realizar reacondicionamiento del Boom.
  • NecorespunzătoareEstructura del Boom presenta reforzamiento con soldadura y planchas metalicas por posibles rajauras.
  • Bună
  • Bună
balansier
210
  • Bună
  • AcceptabilăEstructura del stick presenta reforzamiento (soldadura)
  • Bună
cupă
330
  • Nu
  • Lainas de reguacion del juego del cucharon faltantes (presenta demasiado juego)
  • Bună
  • Acceptabilă02 sellos del cucharon faltantes. Pines del cucharon presentan abolladuras.
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăCuchillas con desgaste elevado.
  • AcceptabilăPuntas del cucharon presentan soldadura. (plancha soldada)
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Nu
LegăturiCadenas no son Cat. Posee cadenas marca DCF
SegmenteAnillos de sprocket en condición bueno.
Saboţi şenilăZapatas doble garra
Track Frame - LeftFairPresentaba abolladuras
Track Frame - RightFairPresentaba abolladuras
Carrier Rollers Front22
Carrier Rollers Rear22
Idlers Front1717
Links2117
Pins & Bushings (External)4949
Track Roller 14330
Track Roller 23033
Track Roller 3337
Track Roller 409
Track Roller 63023
Track Roller 71056
Track Roller 82730
Track Roller 94539
Track Shoes (Width)5563
transmisii finale
200
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7