Cautare rapida

CAT 336 PQZ1+

CAT 336 PQZ1+

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
4.292 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT 336 PQZ1+
Michigan CAT
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereYBN10703
Numar de stoc internYBN10703-A
Număr de catalog10092994
An de fabricație2020
Ore de utilizare4.292 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSaginaw, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA249.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
Aer condiţionatAir Conditioner
Cuplă - RapidCoupler - Quick
Etichetă EPAEPA Label
Product LinkProduct Link
Incinte motorEngine Enclosures
IluminareLighting
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Presiune hidraulică auxiliară - Presiune înaltăAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
OglinziMirrors
Pedală de deplasare dreaptăStraight Travel Pedal
Comenzi manuale şi de piciorHand and Foot Control
Braţ - 1 piesăBoom - 1 Piece
Caroserie - StandardCar Body - Standard
Tip cuplă - HidraulicCoupler Type - Hydraulic
ExtinctorFire Extinguisher
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Alte informaţiiCAB, AC, 12'8 STK, HQC, BKT, 33.5" PADS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
1410
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • BunăLight scratches
  • BunăStraight and in place
  • BunăStraight
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăStraight
  • Bună
  • AcceptabilăLight scratches and scuffs
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
300
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
1110
  • DaTravel alarm working
  • Da
  • Nu
  • Da
  • Da
  • AcceptabilăLight scratches and scuffs
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHeated air suspension seat
  • Bună
  • Bună
motor
610
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Normal
  • AcceptabilăA little dirty
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem răcire
600
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
600
  • Da
  • DaBottle missing
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
1020
  • Full
  • AcceptabilăBoth damp
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăShows normal wear
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună2 speed working
braţ
300
  • Bună
  • Bună
  • BunăP&B have little to no movement
balansier
300
  • 12’8” ft
  • BunăP&B have little to no movement
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Da
  • Cat hydraulic coupler installed
şasiu
200
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGEApproximately 80% remaining.
Cod articol legăturăCat #513-0098
Saboţi şenilă33.5” wide triple grouser pads
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Carrier Rollers Front1571571212
Carrier Rollers Rear1571571212
Idlers Front22222828
Links1231231414
Pins & Bushings (External)67673636
Track Roller 21771772020
Track Roller 41771772020
Track Roller 51771772020
Track Roller 71771772020
Track Roller 81751773220
Track Shoes (Width)292988
transmisii finale
100
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7