Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Preţ
223.368 USD
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
4272 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 336FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereNBS00356
Număr de catalogCU4525910
An de fabricație2016
Ore de utilizare4272 h
TaraOlanda
Locatia masiniiVuren
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 223.368
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiYear of manufacture: mei 2016
Model year: 2016
Model code: 336FL
Chassis type: rigid
Battery: Year of manufacture 2016

CATERPILLAR
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Menno Westerlaken
Olanda
Telefon:+31 183 51 50 70
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon